Drzwi / zamki

Uchwyty

Seryjne wkładki zamków można wymienić na wszelkiego rodzaju uchwyty i inne system zamknięć. Przycisk to praktyczna alternatywa dla szybkiego, nie wymagającego kluczy otwierania szaf wolnostojących i obudów naściennych.

Uchwyty

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.

Uchwyty

Uchwyt Komfort VX z kodem cyfrowym, do VX, VX IT

Uchwyt z indywidualnie konfigurowalnym kodem liczbowym.

Uchwyty

Adapter montażowy do systemu uchwytów

Adapter montażowy do uchwytu VX/TS, połączenie uchwytu VX z systemem zamka drążkowego TS.

Uchwyty

Uchwyt Komfort AX

Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.

Uchwyty

Uchwyt mini Komfort AX

Odryglowany uchwyt należy obrócić w celu otwarcia zamka.

Uchwyty

Uchwyt Komfort do TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.

Uchwyty

Uchwyt bezpieczeństwa z kodem cyfrowym

Elastyczna możliwość dostępu za pomocą 3-krotnego wprowadzenia indywidualnego kodu liczbowego bez użycia klucza.

Uchwyty

Ryglowanie drzwi bocznych do TS

Do optymalnej obsługi drzwi bocznych z zewnątrz, jeżeli uchwyt jest trudno dostępny po stronie wewnętrznej ze względu na ramę wychylną lub wbudowane elementy 19".

Uchwyty

Uchwyt mini Komfort do AE z zamknięciem dźwigienkowym

Przygotowany do wbudowania wkładek zamków lub do wbudowania dostępnych na rynku półcylindrów profilowanych 40 lub 45 mm oraz wkładek bezpieczeństwa z przyciskiem.

Uchwyty

Uchwyt mini Komfort do EL 3-częśc.

Przystosowany do wbudowania wkładek zamków i dostępnych w handlu półcylindrów profilowanych 40 lub 45 mm oraz wkładek bezpieczeństwa z przyciskiem.

Uchwyty

Uchwyt mini Komfort do AE z zamkiem dźwigienkowym i zamknięciem VW E1

Do późniejszego montażu obudów AE z zamknięciem dźwigienkowym.

Uchwyty

System zamykania Ergoform-S

Do przezbrajania na alternatywne systemy zamykania, np. półcylindry profilowane, wkładki bezpieczeństwa itp.

Uchwyty

Uchwyty z tworzywa sztucznego

Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z wkładką cylindra bezpieczeństwa lub bez.

Uchwyty

Uchwyty z tworzywa sztucznego do zamków dźwigienkowych

Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Uchwyty

Pokrętło

Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z wkładką cylindra bezpieczeństwa lub bez.

Uchwyty

Uchwyty, elektromagnetyczne do CMC III i interfejsu IoT

Uchwyty z możliwością integracji z różnymi systemami szaf.

Uchwyty

Adapter uchwytu dla uchwytów Komfort

Adapter dopasowuje się do profilu drzwi i tym samym ułatwia montaż uchwytu Komfort.