IT Cooling

Small Cooling Units

Small Cooling Units

Wentylatory dachowe do VX IT, TS IT

Wentylatory dachowe do strefy biurowej o bardzo niskim poziomie hałasu 39 dB(A) i dużym strumieniu objętościowym (swobodnym 1245 do 1345 m³/h).

Small Cooling Units

Moduł wentylatora do VX IT, TS IT

Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory. Łatwa technika przyłączeniowa i efektywna energetycznie regulacja obrotów.

Small Cooling Units

Wentylatorowy zestaw uzupełniający do VX IT, TS IT

Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do dodatkowego wyposażenia modułów wentylatora 5503.010.xxx.

Small Cooling Units

Kanał powietrzny do bocznego prowadzenia powietrza

Do doprowadzenia zimnego powietrza do switchy z bocznym dopływem powietrza

Small Cooling Units

Kanał powietrzny 19" do prowadzenia powietrza w poziomie

Dopływ zimnego powietrza do switchy zamontowanych na tylnej płaszczyźnie 19”

Small Cooling Units

Moduł wentylatorowy

Możliwy późniejszy montaż od góry we wszystkich szafach sieciowych TS 8. Z tyłu pozostaje wolna przestrzeń do wprowadzenia okablowania. Seryjnie 2 wentylatory. Rozszerzenie do maks. 4/6 wentylatorów.

Small Cooling Units

Wentylatorowy zestaw uzupełniający

Do uzupełniania różnych modułów lub paneli wentylatorowych.

Small Cooling Units

Pokrywy do pól wentylatorów do FlatBox

Do zakrywania nieużywanych pól wentylatorów w obudowie FlatBox.

Small Cooling Units

Pokrywa wylotu do VX, VX IT

Do integracji zamkniętych szaf z systemem wentylacji. Stopniowane przyłącze nadaje się do popularnych średnic rur 150 mm i 200 mm i zapewnia efektywne chłodzenie poprzez precyzyjną wymianę powietrza w szafie.