To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.
Rama wyświetlacza umożliwia umieszczenie ekranu dotykowego klimatyzatora do zabudowy dachowej Blue e+ lub systemu łączeniowego VX25 Blue e+ w drzwiach szafy sterowniczej.
Klimatyzatory o płaskiej konstrukcji mogą być montowane na drzwiach lub na ścianie bocznej szafy sterowniczej zarówno od środka, jak też zewnętrznie. Rama osłonowa nadaje urządzeniu jednolity wygląd.
Część dolna ramy jest przykręcana razem z uszczelką do szafy sterowniczej. Dzięki temu, za pomocą szybkozamykaczy, możliwe staje się osadzanie lub zdejmowanie klimatyzatora gotowego do podłączenia,...
Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario: montaż bezpośrednio w ramach nośnych do podzespołów lub za pomocą dwóch kątowników mocowania na płaszczyźnie 19".