Akcesoria do klimatyzacji

Technika filtracyjna

W przypadku zwiększonego zakurzenia wskazane jest zastosowanie mat filtracyjnych w celu wydłużenia żywotności wentylatora filtrującego i zagwarantowania klasy ochrony. Filtrów metalowych należy używać szczególnie wówczas, gdy w powietrzu otoczenia występuje duże zapylenie i olej.

Technika filtracyjna

Filtr fałdowany do wentylatorów filtrujących i dachowych, klimatyzatorów i chillerów

Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności...

Technika filtracyjna

Mata absorbcyjna do filtrów fałdowanych

Do osiągnięcia stopnia ochrony IP 55 (z wyjątkiem 3245.xxx) w połączeniu z filtrem fałdowanym wentylatora filtrującego Blue e+.

Technika filtracyjna

Zaślepki do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego

Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki,...

Technika filtracyjna

Mata filtracyjna z włókniny

Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Technika filtracyjna

Mata filtracyjna do klimatyzatorów, drzwi profilowanych/klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze/powietrze i chillerów

W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia...

Technika filtracyjna

Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne...

Technika filtracyjna

Mata filtracyjna do wentylatora odśrodkowego

W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia...

Technika filtracyjna

Osłona przed wodą strumieniową do podwyższenia klasy ochrony

Urządzenia szczególnie polecane dla branży spożywczej - osłona przed wodą strumieniową zapobiega wnikaniu wilgoci. W połączeniu z filtrem standardowym uzyskuje się klasę ochrony IP 56.

Technika filtracyjna

Płyta szczelinowa z blachy

Do wentylacji przez konwekcję, do prostego montażu uzupełniającego za pomocą 4 śrub.

Technika filtracyjna

Przednia maskownica wylotowa 2 U do wentylatora odśrodkowego

Przednia krata wylotowa 2 U do wentylatorów odśrodkowych, do odprowadzania ciepłego powietrza w górnej części szafy. Dwie kraty można wykorzystać również do swobodnej konwekcji.

Technika filtracyjna

Rama filtra do wywiewki dachowej

Zastosowanie maty filtracyjnej jest konieczne do zwiększenia stopnia ochrony wentylacji dachowej SK 3148.007.

Technika filtracyjna

Filtr wylotowy Standard

Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.

Technika filtracyjna

Filtr wylotowy EMC

Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.