Akcesoria

Technika łączenia szaf

Niezależnie od tego, czy transportowane są całkowicie zabudowane szeregi szaf, czy też ustawiane są na miejscu poszczególne jednostki, dla wszystkich zdarzających się w budowie szaf sterowniczych sytuacji montażowych istnieją odpowiednie rozwiązania: łączniki do szeregowania, uszczelki szeregowe, osłony szczelin łączeniowych.

Technika łączenia szaf

Zestaw do łączenia szeregowego do AX, KX, AE, KL

Do łączenia obudów AX/KX. Niezbędne do tego otwory muszą zostać wykonane samodzielnie.

Technika łączenia szaf

Blok szeregowy, wewnętrzny do VX, VX IT

Możliwość elastycznego ustawienia i montażu na obwodzie w miejscu szeregowania. Boczny montaż tworzy zlicowaną, umożliwiającą zabudowę powierzchnię do profilu.

Technika łączenia szaf

Złączka szeregowa, wewnętrzna do VX, VX IT

Możliwość elastycznego ustawienia i montażu na obwodzie w miejscu szeregowania. Możliwość zastosowania do szybkiego i bezpiecznego montażu, do wyboru z przodu lub z boku.

Technika łączenia szaf

Szybki łącznik szeregowy do VX

Wkręcić śruby, wbić młotkiem szybki łącznik szeregowy i zabezpieczyć.

Technika łączenia szaf

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do VX, VX IT

Do montażu w pionowych profilach szaf od zewnątrz.

Technika łączenia szaf

Kątownik szeregowy do VX

Do stabilnego połączenia szaf szeregowych w narożnikach.

Technika łączenia szaf

Zestaw do łączenia szeregowego VX25 i TS 8

Do rozbudowy istniejących szeregów szaf TS 8 o szafy VX25.

Technika łączenia szaf

Uszczelka szeregowa do VX

Może być wykorzystywana indywidualnie dla wszystkich istniejących wymiarów szaf szeregowych. Uszczelkę wtyka się we właściwym miejscu na krawędzi profilu i w każdej chwili można ją bez...

Technika łączenia szaf

Szybki łącznik szeregowy, jednoczęściowy do TS/TS

Wkręcić śruby, wbić młotkiem szybki łącznik szeregowy i zabezpieczyć.

Technika łączenia szaf

Szybki łącznik szeregowy, 3-częściowy do TS/TS

Szybkozłączki do łączenia szeregowego należy zaczepić, połączyć blachą zamykającą i zabezpieczyć.

Technika łączenia szaf

Zacisk szeregowy, poziomy do TS/TS, TS/PS

Do montażu na poziomych profilach szaf.

Technika łączenia szaf

Zacisk szeregowy, pionowy do TS/TS

Do montażu na pionowych profilach dwóch szaf TS.

Technika łączenia szaf

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Do montażu na pionowych profilach szaf od zewnątrz.

Technika łączenia szaf

Kątownik szeregowy do TS/TS

Stabilne połączenie podczas transportu szaf.

Technika łączenia szaf

Złączki szeregowe do TS/TS, TS/PS

Do dodatkowej stabilizacji lub w przypadku gdy wspornik płyty montażowej, rama wychylna lub wspornik płyty zbiorczej uniemożliwiają montaż kątownika łączeniowego.

Technika łączenia szaf

Kątownik szeregowy

Alternatywa dla złączki szeregowej 4582.500 oraz do indywidualnej rozbudowy.

Technika łączenia szaf

Kątownik kombi do VX, TS

Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.

Technika łączenia szaf

Mocowanie szeregowe pionowe do TS/TS

Do łączenia dwóch wyposażonych szaf na pionowym profilu szafy. Za pomocą sworzni ustalających szafa jest przesuwana do zdefiniowanej pozycji końcowej przy przesunięciu wysokości lub bocznym do ± 2 mm.

Technika łączenia szaf

Mocowanie szeregowe pionowe do ściany działowej TS/TS

Montaż jest możliwy tylko w połączeniu z kątownikiem mocującym ściany działowej.

Technika łączenia szaf

Osłona szereg. górna do VX, VX IT, TS, TS IT

Nad uszczelnieniem pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę z dwoma osłonami końcowymi. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do...

Technika łączenia szaf

Łącznik do szeregowania, zewnętrzny, 3mm do VX IT

Do łączenia szeregowego stelaży ramowych VX IT, które mają być od siebie odseparowane ścianką grodziową lub w przypadku wymiany wstępnie zmontowanej szafy na model takiej samej wersji lub do wymiany...

Technika łączenia szaf

Łącznik szeregowy do VX IT, TS IT

Do łączenia szaf serii VX IT z TS IT.

Technika łączenia szaf

Łącznik do szeregowania, zewnętrzny, 9 mm do VX, VX IT, TS IT/TS IT ze ścianami bocznymi

Do późniejszego łączenia szaf z przykręconymi lub zamykanymi ścianami bocznymi.

Technika łączenia szaf

Pokrywa szeregowania pionowa

Do skompensowania szczeliny między ścianami bocznymi przy łączeniu plecy do pleców. Do szaf o wysokości 2200 mm lub do indywidualnego skracania do niższych wysokości.

Technika łączenia szaf

Zestaw łączeniowy do dzielonej ramy VX IT

Zestaw do podzielenia ramy szafy VX IT.

Technika łączenia szaf

Zestaw do dzielonej ramy TS

Zestaw do dzielonej ramy TS.

Technika łączenia szaf

Zestaw do łączenia szeregowego do CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Do szeregowania obudów CS Toptec Outdoor.