Nośnik systemowy o zmiennej głębokości umożliwia mocowanie najczęściej stosowanych systemów koryt kablowych, mocowanie na wszystkich szafach sieciowych o głębokości 800 – 1200 mm za...
Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TX, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.
Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TE, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.
Do bezpośredniego mocowania pomiędzy ramą dachową a podłogową stelaża szafy o wysokości 2000 mm, mocowanie wg wyboru na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej,...