Interfejs człowiek-maszyna

Klawiatury, półki i szuflady

Klawiatury zamontowane na półce w obudowie obsługi lub zintegrowane przez szufladę lub klapę z płaszczyzną 19”.

Klawiatury, półki i szuflady

Półka na podkładkę pod mysz, uchylna

Do montażu po stronie lewej/prawej pod podkładką dla klawiatur, zatrzaskuje się automatycznie, element wychylny.

Klawiatury, półki i szuflady

Klawiatura do zamontowania 19"/4 U ze zintegrowanym touchpadem

Zintegrowany touchpad sprawia, że nie jest konieczna dodatkowa bezpieczna instalacja myszy, co wpływa na zmniejszenie liczby kabli.

Klawiatury, półki i szuflady

Szuflada na klawiaturę 2 U do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Do płaszczyzny montażowej 482,6 mm (19"), nadaje się do klawiatur o szerokości do 430 mm i głębokości 250 mm przy podniesionej płycie frontowej.

Klawiatury, półki i szuflady

Podkładka padu myszki, wychylna z uchwytem myszy

Do przykręcenia w półce składanej, pasuje do wszystkich dostępnych podkładek pod mysz do 250 x 205 mm.

Klawiatury, półki i szuflady

Klapa pobierania papieru Do wbudowania w powierzchnie

Do zabudowy w powierzchniach, umożliwia proste pobieranie stron z drukarki bez otwierania drzwi obudowy.

Klawiatury, półki i szuflady

Uchwyt myszy

Pasujący do półki na podkładkę pod mysz i do bezpiecznego mocowania standardowej myszy.

Klawiatury, półki i szuflady

Podstawa klawiatury do obudowy obsługi lub powierzchni

Możliwość dopasowania do klawiatur o różnej głębokości przez proste przesunięcie.

Klawiatury, półki i szuflady

Klawiatura, wysuwana ze zintegrowanym trackballem

Ekstremalnie płaska klawiatura z klawiszami kursora i trackballem, uchwyt służy również jako podkładka pod nadgarstki.

Klawiatury, półki i szuflady

Podpórka, wychylna

Jako podstawa standardowych klawiatur przy pracach programistycznych i serwisowych, odstęp montażowy podstaw umożliwiający bezproblemowe przechylanie wynosi min. 300 mm.

Klawiatury, półki i szuflady

Szuflada 19"/2 U do klawiatury i myszy

Nadaje się do mocowania klawiatur o wymiarach maks. 390 x 32 x 139 mm, półka na standardową mysz lub trackball.

Klawiatury, półki i szuflady

Lada składana do klawiatury i myszy

Do zabudowy w drzwiach o szerokości 600 i 800 mm oraz ramach wychylnych i szafach 19".

Klawiatury, półki i szuflady

Półka na podkładkę pod mysz do obudowy obsługi lub powierzchni

Nachylenie półki jest ustawiane indywidualnie.

Klawiatury, półki i szuflady

Szuflada na klawiaturę 1 U do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19")

Do płaszczyzny montażowej 482,6 mm (19"), nadaje się do mocowania: klawiatur o wymiarach maks. 420 x 40 x 220 mm, element możliwy do całkowitego wyciągnięcia, zamykany.

Klawiatury, półki i szuflady

Podłoga do ramy rurowej drzwi

Oszczędzająca miejsce alternatywa w miejsce półki urządzenia, jako podstawa Tower-PC (maks. 20 kg). Do przykręcenia do ramy rurowej drzwi w szafach o szerokości 600 mm.

Klawiatury, półki i szuflady

Szuflada dla klawiatury i myszy z podstawką na pad myszy

Nadaje się do mocowania klawiatur o wymiarach maks. 460 x 42 x 170 mm, półka na standardową mysz i podkładkę pod mysz.

Klawiatury, półki i szuflady

Podstawa klawiatury HD

Na standardową klawiaturę, z otworem odpływowym wody.