- Nr kat.:
- DK 5514131
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.000 mm
- Jednostki wysokości
- 47 U
- Jednostki wysokości
- 47 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 87 mm / 165 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Design doors
- zamknięta, IP 55
- Wersja płaszczyzn 19"
- Rama montażowa 482,6 mm (19")
- Obciążalność
- 15 000 N
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 132 kg
- Masa brutto
- 139 kg
- EAN
- 4028177705760
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszklone, szer. x wys. x głęb 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U, IP 55