- Numer artykułu:
- DK 5507.170
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi, ściana tylna i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy, części płaskie i zabudowa wewnętrzna: RAL 7035
Cokół: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Aluminiowe drzwi przeszklone przednie (180°), z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej oraz wkładki bębenkowej 3524 E
Ściana tylna z blachy stalowej
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Szyny do montażu podłogi
Płyta podłogi, jednoczęściowa, wentylowana, z wprowadzeniem kabli z tyłu
Duża rama wychylna, z boczną zaślepką do montażu komponentów 482,6 mm (19") przy wykorzystaniu całej wysokości szafy, 130°
Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane
Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
4 szyny wsporcze do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szaf o głębokości (dołączona)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane
Paleta IPPC
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
- Jednostki wysokości
- 40 U
- Jednostki wysokości
- 40 U
- Wysokość z cokołem
- 2 100 mm
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 147 mm
- Design doors
- Ściana tylna
- Wersja płaszczyzn 19"
- Rama wychylna 482,6 mm (19"), zamontowana
- Obciążalność
- 1 500 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 152,2 kg
- Masa brutto
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
TS IT, 19"-Schwenkrahmen, Sichttür, BHT: 800 x 2000 x 800 mm, 40 HE, vormontiert