Produkt wycofywany do: 31 gru 2023
Zestaw do rozbudowy drzwi do TS IT
Numer artykułu: DK 7030.260
System silnika wrzecionowego, który umożliwia otwarcie drzwi w każdej sytuacji awaryjnej. Podłączenie zestawu Door Kit odbywa się przy pomocy odpowiedniego modułu Door Control.
- Numer artykułu:
- DK 7030.260
- Opis produktu
- Do automatycznego otwierania drzwi szaf w sytuacjach awaryjnych w zastosowaniach z LCP gdzie występuje podciśnienie. Podłączenie i sterowanie siłownika musi odbywać się w połączeniu z elektromagnetycznym zestawem blokowania drzwi przez DCM - moduł kontroli awaryjnego otwarcia drzwi.
- Zastosowania
- Zastosowania z podciśnieniem w szafie, np. LCP lub mocne silniki wentylatorów w serwerach
- Sposób działania
- Silnik rozsuwa drzwi likwidując podciśnienie.
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- 2 silniki ze śrubą
2 ramy prowadnicy
Instrukcja obsługi
Wraz z zestawem montażowym
Silnik wrzecionowy
Wraz z zestawem montażowym - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis produktu
- DK Zestaw drzwiowy, do podłączenia do modułu DCM 7320.790, 24 V DC
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- White Paper