- Numer artykułu:
- DK 5502.010
- Opis produktu
- Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory.
- Zastosowania
- Do zastosowania w zintegrowanym wycięciu płyty dachowej
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 zespół wentylatorowy
2 wentylatory
1 regulator temperatury
Kabel przyłączeniowy, otwarty
Wraz z zestawem montażowym
- Wydajność powietrza wentylatora (swobodna)
- 160/180
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 59 mm
Głębokość: 550 mm
- Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna)
- 1514
- Możliwości montażu
- W VX IT z szer. x głęb. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- W TS IT z szer. x głęb.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Wskazówka
- Podany poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pierwszego wentylatora
- Podłączenie poprzez puszkę rozdzielającą lub wtyk odpowiedni dla danego kraju
- Poziom ciśnienia akustycznego wentylatora
- 37 dB(A)
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...55 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,027 kg
- Masa brutto
- 3,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177679245
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
-
DK Panel wentylatorowy, do zastosowania w płycie dachowej, z 2 wentylatorami, możliwość rozszerzenia do 3 wentylatorów, SxWxG: 200x59x550 mm