- Numer artykułu:
- SK 3124.200
- Opis produktu
- Karta interfejsowa jest rozszerzeniem do urządzeń ze sterownikiem e-Comfort. W ten sposób można monitorować np. łańcuch typu master-slave złożony aż z 10 klimatyzatorów. Kontrola odbywa się przez standaryzowane interfejsy: RS -232 (DB9) lub RS -485, złącze interfejsu SPS (DB9), Karta rozszerzenia jest zabudowana w plastikowej obudowie 1 U. Zasilanie elektryczne można podłączyć z zewnątrz poprzez złącze Kycon.
- Zakres dostawy
- Karta interfejsu w obudowie z tworzywa sztucznego
Kabel szeregowy Sub-D 1,5 m
- Opak.
- 1 szt.
- Wskazówka
- Plan ułożenia sieci i monitoringu znajduje się na stronie odpowiedniego produktu w Internecie w dziale „Do pobrania“.
- Wymiary
- Szerokość: 136 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 129 mm
- Waga netto
- 0,53 kg
- Masa brutto
- 0,539 kg
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Opis produktu
-
SK Karta interfejsu, 24 V (DC), SxWxG 136x44x129 mm