Systemy szeregowe TS 8 Szafy bezpiecznikowe

Numer artykułu: SV 9670.025

Systemy szeregowe TS 8, do rozdziału energii elektrycznej z rozłącznikami bezpiecznikowymi produkcji Jean Müller lub ABB.

Numer artykułu:
SV 9670.025
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach, ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy z drzwiami zawiasowanymi po prawej stronie, otwarty z lewej strony
Dach
Ściana tylna
Trójdzielne blachy podłogowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
4 uchwyty transportowe
Stelaż do mocowania listw z bezpiecznikami (produkcji ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
Do IP 3X, zależnie od części osłonowych
Wymiary
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
133,5 kg
Masa brutto
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
SV Szafa bezpiecznikowa, SxWxG: 1000x2200x600 mm, blacha stalowa
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne