Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Nr kat.:
- SV 9674152
- Wersja
- do montażu w części tylnej pośrodku (185 mm)
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
185 mm - Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 60
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,116 kg
- Masa brutto
- 2,315 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), odstęp między osiami szyn 185 mm, do montażu w części tylnej pośrodku (gł.: