Kątownik montażowy do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9673404

Może być mocowany na ramie TS, na module ściany bocznej lub pomiędzy profilem ramowym i konstrukcją pomocniczą, umożliwia wsuwanie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.

Nr kat.:
SV 9673404
Opis produktu
Mocowanie wspornika montażowego odbywa się na ramie TS, module ściany bocznej lub między profilem ramy a konstrukcją pomocniczą. Przygotowane otwory montażowe umożliwiają wsunięcie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
For compartment depth
400 mm
Długość
352 mm
Wymiary
Długość: 352 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
2,24 kg
Masa brutto
2,34 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177707412
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mounting bracket, L: 352 mm, for compartment divider
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne