Kątownik montażowy do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9673405

Może być mocowany na ramie TS, na module ściany bocznej lub pomiędzy profilem ramowym i konstrukcją pomocniczą, umożliwia wsuwanie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.

Nr kat.:
SV 9673405
Opis produktu
Mocowanie wspornika montażowego odbywa się na ramie TS, module ściany bocznej lub między profilem ramy a konstrukcją pomocniczą. Przygotowane otwory montażowe umożliwiają wsunięcie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
For compartment depth
425 mm
Długość
427 mm
Wymiary
Długość: 427 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
2,512 kg
Masa brutto
2,71 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543607
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Kątownik montażowy, dł.: 427 mm, do oddzielacza przestrzeni funkcjonalnej
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne