Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Nr kat.:
- SV 9673463
- Wersja
- Z otworem wentylacyjnym
- Opis produktu
- Do poziomego podziału przestrzeni do zabudowy. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 1,25 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- For compartment depth
- 400 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
- Wymiary
- Szerokość: 506 mm
Głębokość: 370 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 7 kg
- Masa brutto
- 7,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177704749
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej, SxG 506x370 mm, do szaf TS (szer.: 600 mm)