- Numer artykułu:
- SV 9674.415
- Opis produktu
- Wspornik szyny zbiorczej do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
- Materiał
- Duroplastyczny poliester
- Zakres dostawy
- Łącznie z kątownikami mocującymi i śrubami
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyny miedziane płaskie
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 50
Wysokość: 10 mm - Liczba biegunów
- 3-bieg.
- 4-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,1 kg
- Masa brutto
- 1,124 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wspornik szyn zbiorczych do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych SxW: 50x10 mm,
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions