- Nr kat.:
- SV 9674485
- Opis produktu
- Do bezotworowego podłączania kątowników przyłączeniowych do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 50, 60 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,94 kg
- Masa brutto
- 2,055 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,76
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Blok zaciskowy do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, do szer. szyn zbiorczych: 50/60 mm