Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- SV 9675.242
- Wersja
- Do systemów rozdzielczych szyn zbiorczych w przestrzeni funkcjonalnej (w wnętrzu)
- Opis produktu
- Przygotowane do podłączenia zestawów łączeniowych T.
- Materiał
- E-Cu
- Długość
- 1 950 mm
- Pasujący do
- Można również stosować jako pionową szynę zbiorczą do PE/PEN/N.
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15,74 kg
- Masa brutto
- 15,74 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 15,74
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna rozdzielcza E-Cu, dł.: 1950 mm, PLS 1600