Łączniki kątownikowe do Flat-PLS

Nr kat.: SV 9675843

Do łączenia poziomych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS w dachu/dnie i pionowych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS.

Nr kat.:
SV 9675843
Zastosowania
Do łączenia poziomych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS w obszarze dachowym/podłogowym i pionowych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS.
For number of bars per conductor
2
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Flat-PLS 60
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 60, 50
Wysokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,9 kg
Masa brutto
2 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,97
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177626348
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne