Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2020
- Nr kat.:
- SV 9676198
- Opis produktu
- Do mocowania w zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS i jako szyna do krosowania kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,5 kg
- Masa brutto
- 1,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Opis produktu
- SV Szyna nośna, do wsporników pakietowych do szaf TS (szer.: 800 mm)