Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9640.286
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 974 mm²
- Długość
- 999 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,62 kg
- Masa brutto
- 8,83 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 8,83
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177569324
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 999 mm, Maxi-PLS 1600
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions