- Nr kat.:
- SV 9676704
- Opis produktu
- Do podłączenia tulejek kablowych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
- Materiał
- Płytka przyłączeniowa: E-Cu, niklowana
Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
- Wskazówki dotyczace montażu
- Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
- Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
- Wymiary
- Gwint: M16
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,659 kg
- Masa brutto
- 0,66 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,49
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177625761
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613