Tablica rozdzielcza RiLineX

Kompletna tablica z szynami zbiorczymi. Długość dostosowana do różnych szerokości szaf. Pełna ochrona przed dotykiem do IP 2XB, możliwość rozszerzenia do 4X. Montaż w poziomie, pionie i w obszarze dachowym, ze zintegrowanym przedziałem kablowym w części tylnej. Dla napięć do 1000 V AC i 1500 V DC. Sprawdzona odporność na zwarcie do 65 kA. Certyfikaty IEC i UL.