RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Numer artykułu: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Numer artykułu:
RX 9360.503
Wersja
Easy Fix
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Prąd znamionowy maksymalny
160 A
Prąd znamionowy (UL)
125 A
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
góra
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 81 mm
Wysokość: 252 mm
Głębokość: 63 mm
Opak.
1 szt.
Opis produktu
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Dalsze informacje
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne