RiLineX CB component adaptor

Numer artykułu: RX 9360.512

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 250 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 105 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the bottom.

Numer artykułu:
RX 9360.512
Wersja
Easy Fix
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
3 connection space covers
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Prąd znamionowy maksymalny
250 A
Prąd znamionowy (UL)
210 A
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M8
Pasuje do producenta (typu)
ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
Hager (P250)
Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
Hyundai Electric (160, 250AF)
Legrand (DPX250, DPX³ 250)
LS Electric (250AF, TS250)
Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
OEZ (BD250)
Rockwell (140G-J0F3-D25)
Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
Schrack (MC2)
Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
Terasaki (S160, S250, H250)
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 105 mm
Wysokość: 252 mm
Głębokość: 63 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,7 kg
Masa brutto
1,792 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,608
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997134
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne