Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Nr kat.: RX 9360613

Adapter urządzeniowy CB RiLineX (3-bieg., maks. 250 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Szerokość adaptera wynosi 105 mm. Wersja „Universal” z nakrętkami przesuwnymi zapewniająca najwyższą elastyczność przy montażu wyłączników. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wersja dla odprowadzenia przewodów z góry.

Nr kat.:
RX 9360613
Wersja
uniwersalne
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
15 x 6 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
góra
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M8
Pasuje do producenta (typu)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 108,7 mm
Wysokość: 251,4 mm
Głębokość: 62,8 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,47 kg
Masa brutto
1,473 kg
Numer taryfy celnej
39269097
Opis produktu
RX Adapter urządzeniowy CB 250 A, 3-bieg., wersja: Universal Fix, odgałęzienie na górze, szer.: 105 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Safety instructions
Selection guide
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne