- Numer artykułu:
- SV 9342.324
- Opis produktu
- Dodatkowy 1-biegunowy moduł do uzupełnienia 3-biegunowego adaptera przyłączeniowego w montażu 4-biegunowym.
- Materiał
- Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 600 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 1~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Liczba biegunów
- 1-bieg.
- Pasuje do nr kat.
- 9342.320
- Wymiary
- Szerokość: 85 mm
Wysokość: 270 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 5 mm (szer. x wys.)
- 65 x 27 mm
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 65 x 22 mm
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 10 mm (szer. x wys.)
- 65 x 22 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,199 kg
- Masa brutto
- 1,271 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,136
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy, 1600 A, 690 V, 1-bieg., Zestaw uzupełniający, do SV 9342320 (do montażu 4-biegunowego), Pole zacisku SxW: 65x22/27 mm