Adapter OM z zaciskami sprężynowymi

Numer artykułu: SV 9340.560

Numer artykułu:
SV 9340.560
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
Chassis: RAL 7035
Prąd znamionowy maksymalny
32 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Typ szyny nośnej
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Liczba biegunów
3-bieg.
Wspornik ramy nośnej
Tak
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 272 mm
Przyłącze kabli okrągłych
1,5 ‐ 6 mm²
Liczba/wysokość szyn nośnych
2 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Rama nośna (S x W)
45 mm x 237 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,28 kg
Masa brutto
0,293 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,027
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177664234
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter OM, 32 A, 690 V, 3-bieg., zacisk sprężynowy 1,5-6 mm², SxW: 45x272 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 45D, TS 45D-V
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne