PinBlock do ramy nośnej

Numer artykułu: SV 9342.800

Do bezpiecznego zamocowania i pozycjonowania styczników układu rozruchowego.

Numer artykułu:
SV 9342.800
Opis produktu
Do bezpiecznego ustawienia i pozycjonowania stycznika układu rozruchowego. Prosty montaż zatrzaskowy na ramie nośnej. Umieszczenie pionowe następuje indywidualnie przez przesunięcie PinBlock.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 9005
Szer. ramy nośnej
45 mm
Wskazówka
Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,04 kg
Masa brutto
0,036 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV PinBlock, do adaptera OM, do ramy nośnej o szer.: 45 mm
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne