- Numer artykułu:
- SV 9342.940
- Wersja
- TS 55D-V
- Opis produktu
- Do mocowania w szynach adapterowych i ramach nośnych.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Typ szyny nośnej
- TS 55D-V
- Wskazówka
- Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM
- Szyna nośna TS xxD-V nadaje się tylko do niezależnego od rastra montażu na ramie nośnej
- Wymiary
- Szerokość: 55 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,055 kg
- Masa brutto
- 0,07 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177503984
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Opis produktu
- SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 45 mm, wersja TS 55D-V