Szyna nośna 35 x 15 mm do adapterów/wsporników OM

Numer artykułu: SV 9342.880

Do mocowania na szynach adapterowych.

Numer artykułu:
SV 9342.880
Opis produktu
Do mocowania w szynach adapterowych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi i boczną ochroną przed przesunięciem
Typ szyny nośnej
null
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,25 kg
Masa brutto
0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Opis produktu
SV Szyna nośna 35x15 mm, szer.: 45 mm, blacha stalowa
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne