- Numer artykułu:
- SV 9345.604
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kątowniki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
- Prąd znamionowy maksymalny
- 250 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 4~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 250 A, DIVQ/7
- Odprowadzenie przewodów
- góra
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Liczba biegunów
- 4-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 140 mm
Wysokość: 310 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,405 kg
- Masa brutto
- 2,516 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,134
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB, 250 A, 690 V, 4-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, z paskami przyłączeniowymi