Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2018
- Numer artykułu:
- SV 9346.450
- Zastosowania
- Do przebudowy rozłączników listwowych NH na przyłącze zacisku ramowego dla przewodów okrągłych.
- Materiał
- Odlew mosiężny
- Powierzchnia
- Niklowana
- Przyłącze kabli okrągłych
- 300 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,42 kg
- Masa brutto
- 0,447 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk ramowy do listwowych rozłączników NH rozm. 1-3 (SV 9346XXX), przyłącze przewodów okrągłych 35-300 mm²