Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2018
Zacisk szyny zbiorczej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH
Numer artykułu: SV 9346.440
Do listwowych rozłączników mocy NH rozm. 00 do 3, do bezotworowego montażu rozłączników NH na systemach szyn z odstępem między osiami 185 mm.
- Numer artykułu:
- SV 9346.440
- Zastosowania
- Do bezotworowego montażu rozłączników listwowych NH w systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
- Pasuje do nr kat.
- 9346110
- 9346210
- 9346310
- 9346115
- 9346215
- 9346315
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,399 kg
- Masa brutto
- 0,446 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177631793
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk szyny zbiorczej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 (SV 9346XXX)