Zacisk szyny zbiorczej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Numer artykułu: SV 9346.470

Do listwowych rozłączników mocy NH rozm. 00 do 3, do bezotworowego montażu rozłączników NH na systemach szyn z odstępem między osiami 185 mm.

Numer artykułu:
SV 9346.470
Zastosowania
Do bezotworowego montażu rozłączników listwowych NH w systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
Pasuje do nr kat.
9346040
9346050
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,114 kg
Masa brutto
0,117 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk szyny zbiorczej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 00 (SV 9346040/050)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne