Kątownik podpory do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH
Numer artykułu: SV 9346.430
Do listwowych rozłączników mocy NH rozm. 00 do 3, do mocowania wykonanej indywidualnie osłony zabezpieczającej przed dotykiem, możliwość zamocowania na listwie z lewej lub z prawej strony.
- Numer artykułu:
- SV 9346.430
- Zastosowania
- Do opcjonalnego mocowania wykonanej indywidualnie pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem dla np. zastosowań specjalnych w połączeniu z instalacyjnymi rozdzielniami stojącymi. Kątowniki podpór mogą być mocowane po lewej i po prawej stronie listwy chassis.
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,012 kg
- Masa brutto
- 0,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177631786
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613