Warstwowe szyny miedziane

Numer artykułu: SV 3565.015

Lamele Cu z wysokooczyszczonej miedzi elektrolitycznej F20, długość: 2000 mm/szyna.

Numer artykułu:
SV 3565.015
Materiał
Płytki Cu: Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości F20
Izolacja: Trwała mieszanka winylowa, rozszerzenie 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, palność zgodnie z UL-94 V0, wytrzymałość na przebicie: 20 kV/mm
Długość
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
165 A
Rated current for temperature increase 30 K
125 A
Rated current for temperature increase 70 K
195 A
Wskazówka
Budowa = liczba płytek x szerokość płytek x grubość płytek
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Z sumy temperatury otoczenia i przyrostu temperatury wynika temperatura przewodzącą warstwowej, płaskiej szyny miedzianej. Przykład: 3565.005 przewodzi prąd 180 A, tzn. temperatura zwiększa się o 30 K. Przy temperaturze otoczenia 35 °C powstaje temperatura przewodu 35 °C + 30 K = 65 °C.
Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych
Liczba płytek: 8
Szerokość płytek: 6 mm
Grubość płytek: 0,5 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,769 kg
Masa brutto
0,869 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,43
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177666726
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Short-circuit resistance diagram