- Numer artykułu:
- DK 7955.510
- Opis produktu
- Solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 440 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 6 x C13 / 1 x C19
- Gniazda wtykowe
- 6 x GB (Typ G, BS 1363)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 13 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- UK
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≤ 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,24 kg
- Masa brutto
- 1,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU UK, wersja basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy, SxDxG: 44x440x62 mm, 6xC13, 1xC19, czarny, UK, 1~, 13 A, do min. wys.: 800 mm