- Numer artykułu:
- DK 7955.133
- Wersja
- PDU Basic
- Opis produktu
- Solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 1.365 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 24 x C13 / 6 x C19
- Gniazda wtykowe
- 24 x Gniazdo C13
6 x Gniazdo C19
- Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,634 kg
- Masa brutto
- 5,931 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177684959
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU international, wersja basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy, SxDxG: 44x1365x62 mm, 24xC13, 6xC19, czarny, CEE, 3~, 32 A, do min. wys.: 1800 mm