- Nr kat.:
- AS 4050555
- Wersja
- Nowoczesne rozwiązanie obsługi z monitorem 21,5"-Full HD Multitouch, Terra PC-Mini z procesorem i5
Do szyn nośnych z funkcją wybijania otworów podłużnych i poprzecznych
Pięć rozmiarów szyn DIN w jednej kulisie
Cutting Terminal CT H
- Opis produktu
- Centrum tnące Cutting Terminal CT H umożliwia precyzyjne przycinanie koryt kablowych, osłon koryt kablowych i szyn nośnych. Wersja produktu Cutting Terminal CT H umożliwia hydraulicznie wspomagane cięcie szyn nośnych. Centrum tnące może być opcjonalnie wyposażone w system półek z prawej strony urządzenia i drukarkę etykiet. Jeżeli wymagane jest cięcie, innych niż wspieranych wsporników szynowych, można zamówić opcjonalny system zamienny (4050.559).
- Korzyści
- Szybka, dokładna i niezawodna praca
- Łatwa obsługa
- Przyjazna i bezpieczna obsługa
- Czyste cięcia dzięki wysokowydajnym narzędziom bez wiórów
- Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym
- Bardzo niskie koszty cięcia dzięki optymalizacji procesu przycinania
- Automatyczne cofanie ogranicznika podczas cięcia
- Zakres dostawy
- Cutting Terminal CT H
Panel obsługi
- Zastosowania
- cięcie hydrauliczne
- Obrabiany materiał
- Stal
- Aluminium
- Miedź
- Tworzywo sztuczne
- Opcje maszyny
- Drukarka etykiet 4050.557
- System półek 4050.558
- Interfejsy
- Import danych z Eplan Pro Panel przez RiPanel Processing Center
- Import danych z list CSV
- Wskazówka
- Przycinanie koryt i osłon koryt kablowych odbywa się ręcznie
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 4.000 mm
Wysokość: 1.850 mm
Głębokość: 673 mm
- Maks. wysokość obróbki korytka kablowego
- 100 mm
- Maks. szerokość obróbki korytka kablowego
- 125 mm
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Typ szyny nośnej
- Szyny zatrzaskowe NS 15 (zgodne z PN-EN 60 715)
- Szyny zatrzaskowe NS 35/15 (zgodne z PN-EN 60 715)
- Szyny zatrzaskowe NS 35/7,5 (zgodne z PN-EN 60 715)
- Szyny prądowe NLS-CU 3/10
- Szyny profilowe C 34/15 (wg PN-EN 60715)
- Do grubości ściany (maks.)
- 2,5 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 270 kg
- Masa brutto
- 270 kg
- Numer taryfy celnej
- 84623290
- EAN
- 4028177027169