- Numer artykułu:
- AS 4050.450
- Wersja
- Z panelem obsługi
- Opis produktu
- Półautomat do skracania żył do indywidualnie określonych wymiarów.
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Proste wprowadzanie przewodów
- Łatwe otwieranie rolek podających
- Kompatybilność z PC
- Dane techniczne
- Pojedynczy przewód drobnożyłowy 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Pojedynczy przewód jednożyłowy 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Do długości przewodów 1 - 99999 mm
- Prędkość posuwu 0 - 1,5 m/s
- Możliwość ustawienia siły docisku rolek podających
- Stałoprądowy napęd serwomechaniczny
- Zakres dostawy
- Automat skracający C8
Oprogramowanie na CD-ROM
Kabel przyłączeniowy z wtyczką
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc pozorna
- 120 VA
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 470 mm
Głębokość: 360 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 24 kg
- Masa brutto
- 24 kg
- Numer taryfy celnej
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²