Magazynek przewodów do Wire Terminal

Numer artykułu: AS 4051.026

Modułowy system przechowywania i prowadzenia przewodów dla Wire Terminal WT.

Numer artykułu:
AS 4051.026
Opis produktu
Modułowy i niezajmujący miejsca magazynek oraz system prowadzenia przewodów służący do kontrolowanego doprowadzania przewodów do automatu Wire Terminal WT.
Korzyści
Oszczędność miejsca dzięki sześciu pojemnikom na przewody na dwóch poziomach
Kontrolowane i bezpieczne doprowadzanie przewodów
Modułowy system umożliwiający indywidualną rozbudowę
Dane techniczne
Maksymalne dopuszczalne obciążenie, dolne piętro: 540 kg (odpowiada 6 pojemnikom na przewody po 90 kg)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie, górne piętro: 210 kg (odpowiada 6 pojemnikom na przewody po 35 kg)
Zakres dostawy
Jednostka centralna
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.250 mm
Głębokość: 800 mm
Number wire containers
12
Wskazówka
Modułowa rozbudowa lewego i prawego magazynka przewodów pozwala na rozszerzenie przechowywania i doprowadzania do nawet 36 pojemników na przewody.
Pasuje do nr kat.
4051.024
4051.036
Opak.
1 szt.
Waga netto
130 kg
Masa brutto
140 kg
Numer taryfy celnej
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Opis produktu
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Dokumentacja
Instrukcja obsługi