- Numer artykułu:
- AS 4055.534
- Wersja
- Z podziałem na 3 części
- Opis produktu
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
- Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 3 mm
- Ø dziurkownika
- 34,6 mm
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Śruba cięgła (Ø x dł.)
- 19 x 55 mm
- Śruba hydrauliczna Ø
- 19 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,229 kg
- Masa brutto
- 0,262 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808720
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
-
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting