Mocowanie masztowe do obudów naściennych AX, KX, AX tworzywo sztuczne, AX IT, CS

Numer artykułu: AX 2584.100

Do pewnego i wygodnego mocowania na okrągłych i kwadratowych masztach.

Numer artykułu:
AX 2584.100
Opis produktu
Do pewnego i wygodnego mocowania na okrągłych i kwadratowych masztach.
Dane techniczne
Do średnicy masztu: Ø od 40 do 170 mm
Do wielkości masztu: ◻ od 50 do 150 mm
Materiał
Szyny profilowe, profil zaciskowy: blacha stalowa
Taśma mocująca: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szyna profilowa, profil zaciskowy: ocynkowana
Zakres dostawy
2 szyny profilowe, długość 600 mm
4 profile zaciskowe
2 taśmy mocujące
4 kątowniki mocujące
4 śruby samogwintujące M10 do montażu w szafie
Wskazówka
Nadaje się tylko do obudów o szerokości do 600 mm.
Pasujący do
Typ obudowy: AX
KX
AX tworzywo sztuczne
AX IT
Obudowa naścienna CS
AX Obudowa zewnętrzna
AE
KL
EB
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,88 kg
Masa brutto
1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177940598
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
AX Mocowanie masztowe
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure