Gniazda przesuwne dla szyn zbiorczych Maxi-PLS

Numer artykułu: SV 9650.920

Do późniejszego wsunięcia w profil szyn zbiorczych Maxi-PLS.

Numer artykułu:
SV 9650.920
Opis produktu
Do mocowania płaskich szyn miedzianych i komponentów przyłączeniowych do szyn zbiorczych Maxi-PLS. Do późniejszego wsuwania do profili szyn zbiorczych i mocowania trzpieni gwintowanych.
Materiał
E-Cu
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 60
Wymiary
Gwint: M12
Opak.
15 szt.
Waga netto
0,21 kg
Masa brutto
0,259 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,21
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Opis produktu
SV Gniazdo przesuwne, M12, (Maxi-PLS 3200)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne