Obudowa obsługi na bazie AE, z uchwytami

Numer artykułu: CP 6533.200

Obudowa z blachy stalowej z powierzchnią poddaną trzyetapowej obróbce zapewniającej optymalne zabezpieczenie przed korozją. Aluminiowa płyta przednia demontowana w łatwy sposób do obróbki Szybki i bezpieczny dostęp serwisowy z przodu i z tyłu

Numer artykułu:
CP 6533.200
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyty: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
Obudowa i drzwi: RAL 7035
Listwy uchwytowe i klapy pokrywy: RAL 7030
Zakres dostawy
Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm
Wypunktowane z boku profile montażowe
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty z pokrywkami
Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
12,613 kg
Masa brutto
13,277 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177122093
ECLASS 8.0
27180505
Atesty
UL
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Technical Data sheet