Podpora stojąca, kompletna mobilna

Numer artykułu: CP 6136.500

Podpora stojąca, kompletna, ruchoma, z profilem nośnym CP-L.

Numer artykułu:
CP 6136.500
Wersja
mobilna
Zakres dostawy
Belka nośna
Rolki transportowe
Profil nośny
Obciążalność (statyczna)
35 kg
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.005 mm
Głębokość: 550 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
15,779 kg
Masa brutto
16,609 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177119376
ECLASS 8.0
27182604