Adapter przyłączeniowy CP-L Ø 130 mm na CP-L narożny 120 x 65 mm

Numer artykułu: CP 6071.000

Do montażu obudów obsługi z wykrojem na ramię nośne CP-L 120 x 65 mm.

Numer artykułu:
CP 6071.000
Opis produktu
Do dobudowy obudów obsługi z wykrojem przyłącza ramienia nośnego CP-L narożny 120 x 65 mm.
Materiał
odlew aluminiowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 40 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,559 kg
Masa brutto
0,56 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Karty produktów
Technical Data sheet